您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/attuazione_elettrica/assi_elettromeccanici/accessori/flangia_connessione_5e_5v.prj},{NB=YZ-65-5V65},{MOD=YZ-65-5V65},{TAGLIA=65},{X1=130.000},{X2=154.000},{X3=179.500},{X4=196.500},{X5=MIN},{A1=101.500},{A2=140},{E=84.500},{D=76.500},{S=13},{PESO=460},{H=94.500},{H1=63.000},{K=5.000},{K1=53.000},{W=120.000},{F=6.500},{L=10.500},{L1=7.000},{L2=10.000},{L3=3.500},{R=5.500},{Q=9.500},{Q1=6.500},{Q2=8.000},{Q3=3.500},{V=6.000},{V1=14.000},{V2=10.000},{V3=6.000},{T=5.000},{T1=16.000},{T2=8.500},{T3=5.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
後退
Next
配置软件
方面
公司
Camozzi
描述
5E / 5V连接法兰
明细表
YZ-65-5V65
填.
YZ-65-5V65
YZ-65-5V65
规格
65
65
mm
X1
130.000
130.000
mm
X2
154.000
154.000
mm
X3
179.500
179.500
mm
X4
196.500
196.500
mm
X5
mm
A1
101.500
101.500
mm
A2
140
140
mm
E
84.500
84.500
mm
D
76.500
76.500
mm
S
13
13
mm
重量
460
460
g
後退
Next
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表