您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9402.prj},{NB=9402 8-M22x1.5R},{MOD=9402 8-M22x1.5R},{A=8x1},{A1=8},{C=8.2},{D=M22x1.5},{E=30.0},{F=21.0},{G=30},{H=9.0},{L=49.0},{M=27.2},{SW=15},{SW1=27},{D1=22.000},{D01=19.500},{D02=14.900},{D002=20.000},{L01=5.800},{L02=17.200},{L03=16.600},{D03=16.000},{D003=11.500},{D04=12.000},{D05=18.000},{CH1=5.500},{CH2=5.500},{CH3=3.000},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=19.700},{LF02=17.200},{DB01=6.000},{DB02=5.000},{D07=6.500},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
後退
Next
配置软件
方面
公司
Camozzi
描述
9402...型管接头
明细表
9402 8-M22x1.5R
型
9402 8-M22x1.5R
9402 8-M22x1.5R
A
8x1
8x1
mm
C
8.2
mm
D
M22x1.5
M22x1.5
mm
E
30.0
mm
F
21.0
mm
G
30
30
mm
H
9.0
mm
L
49.0
mm
M
27.2
27.2
mm
SW
15
mm
SW1
27
27
mm
注释
Information
注释
後退
Next
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表