您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9422.prj},{NB=9422-8-M22x1.5R},{MOD=9422-8-M22x1.5R},{A=8x1},{A1=8},{C=8.2},{D=M22x1.5},{E=32.0},{F=16.5},{G=30},{H=9.0},{L=58.5},{M=26.5},{SW=15},{SW1=27},{D1=22.000},{D01=16.000},{D02=14.900},{L01=15.500},{L01X1=15.5},{L02=15.500},{L03=16.600},{D03=14.500},{D003=11.500},{D04=8.000},{D05=14.000},{CH1=2.750},{CH2=5.500},{PR=1},{PR1=MIN},{LF01=20.000},{LF02=17.500},{DB01=6.000},{DB02=4.900},{D07=6.500},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
後退
Next
配置软件
方面
公司
Camozzi
描述
9422...型管接头
明细表
9422-8-M22x1.5R
型
9422-8-M22x1.5R
9422-8-M22x1.5R
A
8x1
8x1
mm
C
8.2
8.2
mm
D
M22x1.5
M22x1.5
mm
E
32.0
32.0
mm
F
16.5
16.5
mm
G
30
30
mm
H
9.0
9.0
mm
L
58.5
58.5
mm
M
26.5
26.5
mm
SW
15
15
mm
SW1
27
27
mm
注释
Information
注释
mm
後退
Next
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表