您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9430.prj},{NB=9430 10/7-C1},{MOD=9430 10/7-C1},{A=10x1.5},{A1=10},{B=C1},{E=19.5},{F=18.5},{G=22.0},{L=60.0},{M=30.0},{D01=17.000},{D02=11.900},{L01=6.000},{L02=19.000},{L03=14.500},{D03=6.000},{D003=6.000},{D05=16.000},{LF01=21.500},{LF02=18.500},{DB01=7.000},{DB02=6.000},{D07=6.500},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
後退
Next
配置软件
方面
公司
Camozzi
描述
9430...型管接头
明细表
9430 10/7-C1
型
9430 10/7-C1
9430 10/7-C1
A
10x1.5
10x1.5
mm
B
C1
mm
E
19.5
19.5
mm
F
18.5
18.5
mm
G
22.0
mm
L
60.0
60.0
mm
M
30.0
30.0
mm
注释
Information
注释
mm
後退
Next
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表