您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9590_cono.prj},{NB=9590 8-M14x1.5},{MOD=9590 8-M14x1.5},{A=8X1},{B=8},{A1=8},{D=M14x1.5},{F=16.5},{G=20},{H=21},{HH=2.5},{L=43.5},{N=11.0},{T=16.0},{Y=60},{Z=5},{SW=17},{SW1=17},{D01=9.000},{D02=11.500},{L01=8.000},{L02=51.000},{D04=8.000},{D05=18.000},{F1=20.500},{LSW=7.500},{LSW1=15.000},{D1=30.0},{F01=20.500},{LF01=17.500},{LF02=20.400},{DB01=6.000},{DB02=5.000},{INFO=Testo di informazioni}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
後退
Next
配置软件
方面
公司
Camozzi
描述
9590...型管接头
明细表
9590 8-M14x1.5
型
9590 8-M14x1.5
9590 8-M14x1.5
A
8X1
8X1
mm
D
M14x1.5
M14x1.5
mm
F
16.5
16.5
mm
H
21
mm
h
2.5
mm
L
43.5
43.5
mm
SW
17
17
mm
注释
Information
注释
後退
Next
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表