您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9592.prj},{NB=9592 8-8-M20x1.5},{MOD=9592 8-8-M20x1.5},{A=8x1},{A1=8},{B=8x1},{B1=8},{C=6.0},{C1=5},{D=M20x1.5},{F=18.5},{H=11},{HH=2},{L=41.0},{SW=22},{SW1=24},{D01=20.000},{D02=15.700},{L01=49.500},{L02=52.000},{D04=14.000},{D05=14.000},{F1=18.000},{LSW=6.000},{LSW1=7.000},{D1=20.0},{DB01=6.000},{DB02=4.900},{LF01=14.100},{LF02=20.000},{DB03=6.000},{DB04=4.900},{LF03=14.100},{LF04=20.000},{D06=7.500},{D07=7.500},{L1=10.000},{INFO=Testo di informazioni}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
後退
Next
配置软件
方面
公司
Camozzi
描述
9592...型管接头
明细表
9592 8-8-M20x1.5
型
9592 8-8-M20x1.5
9592 8-8-M20x1.5
A
8x1
8x1
mm
B
8x1
8x1
mm
C
6.0
6.0
mm
C1
5
5
mm
D
M20x1.5
M20x1.5
mm
F
18.5
18.5
mm
H
11
11
mm
h
2
2
mm
L
41.0
41.0
mm
SW
22
22
mm
SW1
24
24
mm
注释
Information
注释
後退
Next
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表