您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2077.prj},{NB=D2077 M16x1.5-M16x1.5R},{MOD=D2077 M16x1.5-M16x1.5R},{D=M16x1.5},{DD=M16x1.5},{C=8.2},{E=35.0},{F=21.0},{G=24.0},{H=9},{HH=10.5},{M=22.0},{SW=22},{D1=16.000},{D01=18.900},{D02=18.900},{L01=5.900},{L02=14.700},{L03=14.600},{D03=10.000},{D003=11.000},{D04=10.000},{D05=10.000},{CH1=2.000},{CH2=3.000},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=18.200},{LF02=12.500},{DB01=4.000},{DD01=16.000},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
後退
Next
配置软件
方面
公司
Camozzi
描述
d2077...型管接头
明细表
D2077 M16x1.5-M16x1.5R
型
D2077 M16x1.5-M16x1.5R
D2077 M16x1.5-M16x1.5R
D
M16x1.5
mm
d
M16x1.5
M16x1.5
mm
C
8.2
mm
E
35.0
35.0
mm
F
21.0
mm
G
24.0
24.0
mm
H
9
mm
h
10.5
mm
M
22.0
mm
SW
22
22
mm
注释
Information
注释
後退
Next
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表