您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2602.prj},{NB=D2602 11.5-M16X1.5R-L=35},{MOD=D2602 11.5-M16X1.5R-L=35},{A=12.5},{A1=12.5},{D=M16x1.5},{D1=16},{C=5},{G=17.0},{H=10.0},{L=52.5},{L1=35.000},{L2=10},{K=9.0},{SW=14},{DSW=17.000},{DI01=9.0},{DI02=9.0},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
後退
Next
配置软件
方面
公司
Camozzi
描述
d2602...型管接头
明细表
D2602 11.5-M16X1.5R-L=35
型
D2602 11.5-M16X1.5R-L=35
D2602 11.5-M16X1.5R-L=35
A
12.5
12.5
mm
D
M16x1.5
M16x1.5
mm
C
5
5
mm
G
17.0
17.0
mm
H
10.0
10.0
mm
L
52.5
52.5
mm
L1
35.000
35.000
mm
L2
10
mm
K
9.0
9.0
mm
SW
14
14
mm
注释
Information
注释
mm
後退
Next
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表