您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatori_manifold_serie_mc.prj},{NB=MC104-M15},{MOD=MC104-M15},{A=94},{B=55},{C=39},{F=28},{G=28},{I=28},{L=30x1.5},{L1=30.000},{L2=1.500},{M=45},{N=45},{R=3},{S=0:6},{U=G1/4},{UN=13.157},{UK=11.445},{V=G1/8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
後退
Next
配置软件
方面
公司
Camozzi
描述
MC系列多路减压器
明细表
MC104-M15
型
MC104-M15
MC104-M15
A
94
mm
B
55
mm
C
39
mm
F
28
mm
G
28
mm
I
28
mm
L
30x1.5
M
45
mm
N
45
mm
R
3
mm
S
0:6
U
G1/4
V
G1/8
後退
Next
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表