您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/vuoto/venturi/eiettori_compatti_serie_ven.prj},{NB=VEN-20NC-S},{SERIE=VEN},{DIAMETRO=20 = 2.0 mm},{DIAMETROX=20},{TIPOVALVOLA=NC},{VERSIONE=S},{UGELLO=2.000},{EVACUAZIONE=85.000},{ASPIRAZIONEL=140.000},{ASPIRAZIONEM=8.400},{CONSUMOL=180.000},{CONSUMOM=11.700},{CONSUMOS=200.000},{RUMOREASPIRAZ=65.000},{RUMOREMANT=75.000},{PRESSIONE=4 - 7},{DIAMTUBOARIA=6},{DIAMTUBOVUOTO=8},{DELTATEMP=0 / 50°},{L=84.000},{L1=105.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
後退
Next
配置软件
方面
公司
Camozzi
描述
VEN 系列紧凑型喷射器
明细表
VEN-20NC-S
系列
VEN
文丘里喷嘴直径
20 = 2.0 mm
20 = 2.0 mm
阀门类型
NC = 静止位置无真空
NO = 真空处于静止位置
NC = 静止位置无真空
NO = 真空处于静止位置
类型
S = 节省压缩空气
I = 节省压缩空气 + I/O LINK
B = 基础
S = 节省压缩空气
I = 节省压缩空气 + I/O LINK
B = 基础
喷嘴直径
2.000
2.000
mm
放电程度
85.000
%
最大吸力
140.000
140.000
(l/min)
最大吸力
8.400
8.400
(m³/h)
消费
180.000
180.000
(l/min)
消费
11.700
11.700
(m³/h)
尾气消耗
200.000
(m³/h)
吸入噪音
65.000
65.000
[db(A)]
维护噪音
75.000
75.000
[db(A)]
工作压力
4 - 7
bar
压缩空气管内径
6
6
mm
真空管内径
8
8
mm
三角洲温度
0 / 50°
°C
L
84.000
84.000
mm
L1
105.000
105.000
mm
後退
Next
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表