피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9440.prj},{NB=9440 10/7-C1},{MOD=9440 10/7-C1},{A=10x1.5},{A1=10},{B=C1},{E=19.5},{F=18.5},{G=22},{L=49.5},{M=30},{D01=17.000},{D02=11.900},{L01=6.000},{L02=19.000},{L03=14.500},{D03=6.000},{D003=6.000},{D05=16.000},{LF01=21.500},{LF02=18.500},{DB01=7.000},{DB02=6.000},{D07=6.500},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 9440
Bill of material
9440 10/7-C1
Mod.
9440 10/7-C1
9440 10/7-C1
A
10x1.5
10x1.5
mm
B
C1
mm
E
19.5
19.5
mm
F
18.5
18.5
mm
G
22
mm
L
49.5
49.5
mm
M
30
30
mm
Infotext
정보
Infotext
mm
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성