피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9592.prj},{NB=9592 8-8-M20x1.5},{MOD=9592 8-8-M20x1.5},{A=8x1},{A1=8},{B=8x1},{B1=8},{C=6.0},{C1=5},{D=M20x1.5},{F=18.5},{H=11},{HH=2},{L=41.0},{SW=22},{SW1=24},{D01=20.000},{D02=15.700},{L01=49.500},{L02=52.000},{D04=14.000},{D05=14.000},{F1=18.000},{LSW=6.000},{LSW1=7.000},{D1=20.0},{DB01=6.000},{DB02=4.900},{LF01=14.100},{LF02=20.000},{DB03=6.000},{DB04=4.900},{LF03=14.100},{LF04=20.000},{D06=7.500},{D07=7.500},{L1=10.000},{INFO=Testo di informazioni}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 9592
Bill of material
9592 8-8-M20x1.5
Mod.
9592 8-8-M20x1.5
9592 8-8-M20x1.5
A
8x1
8x1
mm
B
8x1
8x1
mm
C
6.0
6.0
mm
C1
5
5
mm
D
M20x1.5
M20x1.5
mm
F
18.5
18.5
mm
H
11
11
mm
h
2
2
mm
L
41.0
41.0
mm
SW
22
22
mm
SW1
24
24
mm
Infotext
정보
Infotext
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성