피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2032.prj},{NB=D2032 M16x1.5-M16x1.5R},{MOD=D2032 M16x1.5-M16x1.5R},{DD=M16x1.5},{D=M16x1.5},{C=8.2},{E=29.5},{F=21},{G=24},{H=9.0},{HH=10.5},{L=56},{L1=57.5},{M=28.0},{SW=16},{SW1=22},{D1=16.000},{DD01=16.000},{D01=19.500},{D02=14.900},{L01=5.800},{L02=15.000},{L03=19.200},{D03=10.000},{D003=11.000},{D04=10.000},{D05=6.000},{CH1=3.250},{CH2=6.500},{LF01=18.200},{LF02=12.500},{DB01=4.000},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2032
Bill of material
D2032 M16x1.5-M16x1.5R
Mod.
D2032 M16x1.5-M16x1.5R
D2032 M16x1.5-M16x1.5R
d
M16x1.5
mm
D
M16x1.5
M16x1.5
mm
C
8.2
mm
E
29.5
29.5
mm
F
21
mm
G
24
24
mm
H
9.0
mm
h
10.5
mm
L
56
mm
L1
57.5
57.5
mm
M
28.0
mm
SW
16
mm
SW1
22
22
mm
INFO
정보
Infotext
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성