피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2077.prj},{NB=D2077 M16x1.5-M16x1.5R},{MOD=D2077 M16x1.5-M16x1.5R},{D=M16x1.5},{DD=M16x1.5},{C=8.2},{E=35.0},{F=21.0},{G=24.0},{H=9},{HH=10.5},{M=22.0},{SW=22},{D1=16.000},{D01=18.900},{D02=18.900},{L01=5.900},{L02=14.700},{L03=14.600},{D03=10.000},{D003=11.000},{D04=10.000},{D05=10.000},{CH1=2.000},{CH2=3.000},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=18.200},{LF02=12.500},{DB01=4.000},{DD01=16.000},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2077
Bill of material
D2077 M16x1.5-M16x1.5R
Mod.
D2077 M16x1.5-M16x1.5R
D2077 M16x1.5-M16x1.5R
D
M16x1.5
mm
d
M16x1.5
M16x1.5
mm
C
8.2
mm
E
35.0
35.0
mm
F
21.0
mm
G
24.0
24.0
mm
H
9
mm
h
10.5
mm
M
22.0
mm
SW
22
22
mm
Infotext
정보
Infotext
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성