피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2993.prj},{NB=D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*},{MOD=D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*},{B=C1},{D=M22x1.5},{D1=M16x1,5},{E=16.3},{G=32},{H=21.0},{HH=2.5},{H1=10.5},{L=42.0},{SW=28},{DX1=22.000},{D1X1=16},{B1=14.000},{D02=9.500},{L01=18.800},{D03=16.000},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2993
Bill of material
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
Mod.
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
B
C1
D
M22x1.5
mm
D1
M16x1,5
mm
G
32
mm
H
21.0
mm
h
2.5
mm
h1
10.5
mm
L
42.0
mm
SW
28
mm
Infotext
정보
Infotext
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성