피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d3043.prj},{NB=D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01},{MOD=D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01},{DD=M16x1.5},{D1=9.0},{C=32.0},{E=26.5},{M=28.0},{L=65},{H=53.0},{F=21.0},{Z=40.5},{DD01=16.000},{D01=19.500},{D02=14.900},{L01=5.800},{L02=14.700},{L03=15.000},{D03=10.000},{D003=11.000},{D04=6.000},{D05=6.000},{CH1=2.000},{CH2=3.000},{LF01=18.200},{LF02=12.500},{DB01=4.000},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D3043
Bill of material
D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01
Mod.
D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01
d
M16x1.5
mm
d1
9.0
mm
C
32.0
mm
E
26.5
mm
M
28.0
mm
L
65
mm
h
53.0
mm
F
21.0
mm
Z
40.5
mm
Infotext
정보
Infotext
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성