피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x1500.prj},{NB=X1500 8/6-3/8},{MOD=X1500 8/6-3/8},{TUBO=8/6},{T1=8.000},{T2=6.000},{D=R3/8},{DX=17.145},{E=24.5},{H=12.0},{H1=19.5},{M=28.0},{SW=14},{SW1=14},{D1=13.200},{D2=12.000},{D3=11.000},{Q=1.500},{Q1=6.300},{S=10.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings - Mod. X1500
Bill of material
X1500 8/6-3/8
Mod.
X1500 8/6-3/8
X1500 8/6-3/8
Tube
8/6
8/6
D
R3/8
R3/8
E
24.5
24.5
mm
H
12.0
12.0
mm
H1
19.5
19.5
mm
M
28.0
28.0
mm
SW
14
14
mm
SW1
14
14
mm
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성