피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/1631.prj},{NB=1631 02-02 (7-03)},{IDNR=},{MOD=1631 02-02},{MODX=1631-02-1/8},{A=1/8},{ND=0.405},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{H01=6.0},{L01=43.0},{S01=8.5},{SW01=14},{INFO=Infotext},{LSW=4.000},{DS=3.500},{S1=1.460},{D1=14.000},{D2=8.000},{D3=9.700},{LG=9.930},{DA=6.000},{LDA=41.000},{LG1=9.500},{DKS=5.350},{L3=2.490},{L4=2.490},{VERS1=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 1631 01 (7-03) NPTF
Bill of material
1631 02-02
Mod.
1631 02-02
1631 02-02
UNF-NPTF
1/8
1/8
ND
0.405
0.405
Inch
H
0.236
0.236
Inch
L
1.693
1.693
Inch
S
0.335
0.335
Inch
SW
0.551
0.551
Inch
Infotext
정보
Infotext
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성