피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/6620.prj},{NB=6620 53-32},{MOD=6620 53-32},{MOD01=6610 4-M5},{A=5/32},{A01=4.000},{V=10/32},{C01=5.0},{F01=8.8},{M01=19.0},{O01=9.0},{W01=9.000},{ASM=Assemblabili solo con Mod .SCU, SVU,SCO....M5},{INFO=Infotext},{V01=5.0},{W1=9.000},{D1=0.000},{D2=8.800},{L1=0.000},{L2=0.000},{D3=3.000},{R1=6.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 6620 NPTF
Bill of material
6620 53-32
Mod.
6620 53-32
6620 53-32
V
10/32
10/32
Inch
C
0.197
0.197
Inch
F
0.346
0.346
Inch
L
1.496
1.496
Inch
O
0.354
0.354
Inch
V1
0.197
0.197
Inch
W
0.354
0.354
Inch
Infotext
정보
Infotext
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성