피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_indiretto_serie_k8b/k8bc3.prj},{NB=K8BC3103-D431N-N001BC001},{SERIE=K8B},{CORPO=C3},{VIE=1},{CONNESSIONE=03},{DIAMN=D4},{MATERIALE=3},{MATERIALIC=1},{INTERVENTOM=N},{ACCESSORI=N},{OPZIONI=00},{CONNESSIONEEL=1B},{VOLTAGGIO=C001},{OPTION=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Dimensions
Company
Camozzi
Description
K8B solenoid valve with threaded connections
Bill of material
K8BC3103-D431N-N001BC001
Series
K8B
Body design
C3 = threaded body
C3 = threaded body
Number of ways - Function
1 = 2/2-way NC
2 = 2/2-way NO
4 = 3/2-way NC
5 = 3/2-way NO
1 = 2/2-way NC
2 = 2/2-way NO
4 = 3/2-way NC
5 = 3/2-way NO
Pneumatic Connections
03 = M7
03 = M7
Nominal diameter
D4 = Ø 3.6mm
D4 = Ø 3.6mm
Seals Materials
3 = FKM
3 = FKM
Body Materials
1 = aluminium
1 = aluminium
Manual Override
N = not foreseen
N = not foreseen
Fixing Accessories
N = not foreseen
N = not foreseen
Option
00 = no option
00 = no option
Electrical Connection
1B = JST connector, pitch 4mm
1B = JST connector, pitch 4mm
Voltage - Power Consumption
C001 = 6V DC (0.6 W)
C002 = 12V DC (0.6 W)
C003 = 24V DC (0.6 W)
C001 = 6V DC (0.6 W)
C002 = 12V DC (0.6 W)
C003 = 24V DC (0.6 W)
Option
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성