피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/accessori/cnvl_4h_3h.prj},{NB=CNVL-4H-3H},{MOD=CNVL-4H-3H},{B=23},{C=89.0},{D=60},{E=14},{F=28.600},{H=98},{L1=23.0},{N=14},{O=5},{Q=38},{R=7},{G=G1/2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
CNVL-4H-3H - Interface module manifold between Series 3 G1/8 and G1/4
Bill of material
CNVL-4H-3H
Ident number
CNVL-4H-3H
B
23
mm
C
89.0
mm
D
60
mm
E
14
mm
F
28.600
mm
H
98
mm
L1
23.0
mm
N
14
mm
O
5
mm
Q
38
mm
R
7
mm
G
G1/2
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성