피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{camozzi/vuoto/venturi/eiettori_compatti_serie_ves.prj},{NB=VES-10NC-S},{SERIE=VES},{DIAMETRO=10 = 1.0 mm},{DIAMETROX=10},{TIPOVALVOLA=NC},{VERSIONE=S},{UGELLO=1.000},{EVACUAZIONE=85.000},{ASPIRAZIONEL=36.000},{ASPIRAZIONEM=2.210},{CONSUMOL=46.000},{CONSUMOM=2.850},{CONSUMOS=7.200},{RUMOREASPIRAZ=61.000},{RUMOREMANT=75.000},{PRESSIONE=3 - 6},{DIAMTUBOARIA=4},{DIAMTUBOVUOTO=4},{DELTATEMP=0 / 50°},{L=84.000},{L1=105.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Compact ejectors VES series
Bill of material
VES-10NC-S
Series
VES
Venturi nozzle diameter
10 = 1.0 mm
10 = 1.0 mm
Valve type
NC = without vacuum at rest position
NO = with vacuum at rest position
NC = without vacuum at rest position
NO = with vacuum at rest position
Version
S = saving of compressed air
I = saving of compressed air + I/O LINK
B = base
S = saving of compressed air
I = saving of compressed air + I/O LINK
B = base
Nozzle Ø
1.000
1.000
mm
Degree of discharge
85.000
%
Max suction capacity
36.000
36.000
(l/min)
Max suction capacity
2.210
2.210
(m³/h)
Consumption
46.000
46.000
(l/min)
Consumption
2.850
2.850
(m³/h)
Exhaust consumption
7.200
(m³/h)
Noise in suction
61.000
61.000
[db(A)]
Noise in mantaining
75.000
75.000
[db(A)]
Working pressure
3 - 6
bar
Int diameter compressed air tube
4
mm
Int diameter for vacuum tube
4
4
mm
Delta temperature
0 / 50°
°C
L
84.000
84.000
mm
L1
105.000
105.000
mm
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성