피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6555.prj},{NB=6555 6-6},{IDNR=},{MOD=6555 6-6},{A=6},{G=6},{C=4.0},{L=24.5},{F=12.7},{T=18.0},{M=20.0},{SW=9},{INFO=Infotext},{T1=8.000},{D2=11.700},{L1=14.500},{L2=8.000},{D3=5.000},{L3=5.900},{D1=1.750},{R1=8.300},{R=0.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 6555
Bill of material
6555 6-6
Mod.
6555 6-6
6555 6-6
A
6
6
mm
G
6
6
mm
C
4.0
4.0
mm
L
24.5
24.5
mm
F
12.7
12.7
mm
T
18.0
18.0
mm
M
20.0
20.0
mm
SW
9
9
mm
Infotext
정보
Infotext
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성