피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_inox/mod_x2020.prj},{NB=X2020 1/4-1/4},{MOD=X2020 1/4-1/4},{DF=G1/4},{DM=R1/4},{DFX=13.157},{DMX=13.716},{H=9},{H1=11.0},{M=25.5},{E=24.0},{F=16.5},{SW=12},{F1=12.000},{DI=8.000},{Q=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings - Mod. X2020
Bill of material
X2020 1/4-1/4
Mod.
X2020 1/4-1/4
X2020 1/4-1/4
d
G1/4
G1/4
D
R1/4
R1/4
h
9
9
mm
H
11.0
11.0
mm
M
25.5
25.5
mm
E
24.0
24.0
mm
F
16.5
16.5
mm
SW
12
12
mm
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성