??
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Minivalves-Series 2
Bill of material
235-905
Mod.
Ø
22 mm
Operating pressure
2÷8 bar bar
Flow rate
60NL/min
Actuating force
7N
Infotext
情報
Infotext
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)