피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2043.prj},{NB=2043 1/4},{IDNR=},{MOD=2043 1/4},{B=G1/4},{F=18.0},{L=32.0},{M=17.5},{M1=14.0},{P=11.0},{SW=17},{PESO=32},{NDMB=13.157},{KDMB=11.445},{INFO=Infotext},{MOD1=2043_1/4},{BX=17.000},{SX=6.000},{HX=10.000},{MX1=4.500},{M2=15.912},{M3=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod.2043
Bill of material
2043 1/4
Mod.
2043 1/4
2043 1/4
B
G1/4
G1/4
F
18.0
18.0
mm
L
32.0
32.0
mm
M
17.5
17.5
mm
M1
14.0
14.0
mm
P
11.0
11.0
mm
SW
17
17
mm
Weight
32
32
g
Infotext
정보
Infotext
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성