피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_6000_7000_fb/mod_b7800.prj},{NB=B7800 4-6},{MOD=B7800 4-6},{A=4},{B=6},{G=9.3},{L=29.5},{L1=14.0},{ELLE1=9.000},{CH=8.300},{PESO=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Configurator
Dimensions
Company
Camozzi
Description
Mod. B7800
Bill of material
B7800 4-6
Mod.
B7800 4-6
B7800 4-6
A
4
4
mm
B
6
6
mm
G
9.3
9.3
mm
L
29.5
29.5
mm
L1
14.0
14.0
mm
Weight
2
2
g
뒤로
다음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성